製品の公開
Door Closer TS 83
Door Closer TS 83
    dormakaba

    Door Closer TS 83

    Google翻訳”,

    標準アームを備えた TS 83 ドアクローザーは、ほぼすべてのドアのサイズと用途領域に使用できます。幅広い用途に適したさまざまなモデルには、遅延閉鎖機能と特殊な耐腐食保護機能も備わっています。

    バックチェック、遅延動作、および調整可能な閉鎖力を備えた、表面に取り付けられたラックアンドピニオン ドア クローザー。

    機能と利点:

    • 油圧式ラックアンドピニオンドアクローザー。
    • 左右非対称設計。ドアやフレーム/まぐさに取り付けることができます。
    • 自動調整バックチェックにより、壁とドアを最適に保護します。
    • 簡単アクションオープニング。
    • 閉じる速度は 180°~15° および 15°~0° の範囲で調整可能です。
    • 調整可能なラッチ動作(アームによる)。
    • 含まれるもの: ソフトライン カバー プロファイル、スクエア カバー プロファイル、標準カバー プロファイル。

    内部および外部の用途、および防火ドアや煙チェックドアを含むほとんどのタイプのドアに適しています。

    ドルマカバ - www.dormakaba.com

    仕様
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    技術仕様
    • Unique refdoor-closer-ts-83
    • コレクションセットOpening & Closing
    • コレクションDoor Closer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)245
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003172
    • ETIM 名Door closer
    • OmniClassNumber23-17 19 11 19 11
    • OmniClassタイトルDoor Closers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア