製品の公開
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
    dormakaba

    GP1000 / GP1100 Panic Hardware

    Google翻訳”,

    dormakaba GP シリーズ パニック ハードウェアは、セキュリティ、耐久性、エレガンスを兼ね備えています。なめらかでミニマルな管状ハウジングにより、堅牢な保護を提供しながら美観を高めます。さまざまなドアのサイズと用途に対応し、上部と下部のラッチ オプション、ダミー プル、および鍵の交換が簡単な小型の交換可能なコア シリンダーを備えています。316 ステンレス鋼構造により耐久性が保証され、仕上げにはサテン、ポリッシュ ステンレス、オイル ラビング ブロンズ、およびブラックがあります。ANSI/BHMA グレード 1 認定および UL 登録済みの GP シリーズは、商業、小売、ホスピタリティ、エンターテイメント、および教育の環境に最適で、安全でスタイリッシュなソリューションを提供します。

    仕様
    • Glass Style Exit Devices: 

      1. Basis of Design:dormakaba, GP1000, GP1100.
      2. Devices shall be tested and approved by BHMA for ANSI 156.3, Grade 1.
      3. Devices shall be UL 305 and ULC-S132 tested to the Standard for Panic Hardware.
      4. Devices shall be able to be mounted on tempered or tempered laminated glass doors with thicknesses from 3/8” through 7/8”.
      5. Devices shall be capable of being mounted on Metal and Wood Doors with appropriate extensions and accessories to accommodate door thicknesses.
      6. Function: Device latch to retract when actuating portion of device is depressed with 15 lbs. of pressure.
      7. Devices to have “Dogging” feature: Operation by push-pull when latch toggle is locked down (dogged).
      8. Latching: << Fixed strike; Electric strike for access control – at top latching devices only>>
      9. Latchbolt to be adjustable
      10. Exterior Pull: One side; design as selected by Architect from manufacturer's standard designs. Pull to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      11. Actuating portion of device to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      12. Provide << electronic; conventional; Large format interchangeable core (LFIC); Small format interchangeable core (SFIC); or>> type cylinders, with <<five-pin; six-pin; seven-pin; or ______>> core in compliance with BHMA A156.5 at locations indicated.
      13. Coordinate cylinder requirements as required for related sections.
    技術仕様
    • Unique refIronmongery-Panic-Hardware_GP1000-GP1100
    • コレクションセットSecurity & Safety
    • コレクションPanic Hardware
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア