製品の公開
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01

Google翻訳”,

ケンタウロスの改札口

これらの頑丈なケンタウロスの回転式改札口は、屋外エリアを確実に固定するのに特に適しています。カードリーダーと組み合わせて使用すると、担当者による監視を必要とせずにアクセスを確実に制御できます。
特許取得済みのエンドポイントロックのおかげで、停電や不正アクセスの試みが発生した場合に、だれもが閉じ込められることはありません。

技術仕様
  • Unique refkentaur_fts_l01
  • コレクションセットKentaur Full-Height Turnstiles
  • コレクションKentaur Full-Height Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2270
  • 幅(mm)2050
  • 奥行き(mm)1380
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Security or access control systems
  • UNSPSC46171619
  • Uniclass2015コードSs_75_40_02
  • Uniclass2015詳細Access control systems
  • MasterFormat 2014 コード08 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

対応地域

ヨーロッパ