製品を公開する
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
    dormakaba

    Door Assistant for Barrier-free Access - EasyAssist System

    Google翻訳,

    イージーアシストシステム

    建物利用者にとって、より多くのドアをより簡単にアクセスしやすく、より便利にできるとしたらどうでしょう?しかも、計画から設置までのコストと時間を削減できます。低エネルギー駆動のEasy Assistは標準ドア用、Easy Assist Proは防火ドア用です。シンプルで効率的なソリューションが、新たな可能性を切り開きます。

    手頃な価格でアクセス可能

    標準ドア用のEasyAssistと防火ドア用のEasyAssist Proを使用すれば、最大1,400mm、最大120kg(200ポンド)までのドアを、より短時間かつ低コストでアクセス可能にできます。PowerAssistは、さらに重いドア(最大200kg)にも対応します。

    信頼性と安全性

    シンプルな設計で、頑丈で、メンテナンスも容易です。停電時でも、ドアは機械的にしっかりと閉まります。

    持続可能性と効率性

    EasyAssistは、閉鎖プロセスを制御する際に作動油ではなくエネルギー回収を利用するため、環境に優しい建物づくりに貢献します。また、鉛フリー設計により、EPD(環境製品宣言)およびクレードル・トゥ・クレードル・ゴールド認証を取得しています。

    こんな方に最適です:

    • オフィスビル
    • ホテル
    • 小売店
    • 学校
    • 集合住宅
    仕様
      • Touchless door opening or power assisted door operation without opening resistance
      • All mounting positions possible for a consistent look on every door
      • Connectivity to the mobile app for easy commissioning and adjustment
      • Compatible with a wide rangeof dormakaba push buttons and touch-free actuators
      • Lightweight, compact design foroptimized storing, transportation, and handling
      • Power assisted door operation without opening resistance

      Operating modes:

      Automatic mode
      Door opens automatically through radar sensor or switches (e.g. knowing act device).

      Push-N-Go mode
      Door opens automatically following a slight manual movement of the door. Works for any door with mechnical locks.

      Power assist
      Manual opening drive support. Works for any doors with mechnical locks.

      Power close
      Provides a controlled breaking an boost of two times of power to ensure the latching of the door against stack pressure with lowest possible noise.

    技術仕様
    • 固有参照番号swing_door_EasyAssist
    • 製品ファミリOpening & Closing
    • 製品グループSwing Door Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Door closers
    • UNSPSC コード30171514
    • OmniClass 番号23-17 19 11 19 11
    • OmniClass タイトルDoor Closers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア