製品の公開
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    5つ星のうち3.83.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    • カムアクションドアクローザーシステム
    • TS 93カムアクションドアクローザーシステムは、すべてのプロジェクトアプリケーション要件に対応する高品質のアーキテクチャソリューションを提供し、DORMAハート型カムを備えており、非常に簡単に開くことができます。
    • 寸法(EN 2-5 / EN 5-7)長さ275/285 mm、奥行き53/62 mm、高さ60/71 mm
    • 最大。ドアリーフ幅標準ドア(EN 2-5 / EN 5-7)1250/1600 mm
    • 最大。ドアリーフ幅外部ドア、外向き開口部(EN 2-5 / EN 5-7)1250/1600 mm
    • 最大。ドアリーフ幅防火および煙チェックドア(EN 2-5 / EN 5-7)1250/1600 mm
    • 調整可能なパワーサイズ、「思考」バックチェック、遅延アクション
    • すべての固定位置に適しています
    • シングルリーフドアおよびダブルリーフドア用
    • モジュラーシステム。 TS 93シリーズは、いくつかのドアクローザーモデルをいくつかの異なるスライドチャネルと組み合わせて、考えられるほぼすべての機能要件を満たすことができるモジュラーシステムで構成されています。
    • 利点:明確な製品割り当てにより、適切なアプリケーションに適切なモデルを確実に使用できます。シングルドアとダブルドアの同一のドアクローザーモデル。シンプルで迅速なインストール
    ドルマカバ-www.dormakaba.com
    技術仕様
    • Unique refTS93
    • コレクションセットOpening & Closing
    • コレクションDoor Closer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Door closers
    • UNSPSC30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア