製品の公開
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase

    Google翻訳”,

    ファインフレームフルブレイクアウト自動引き戸

    エレガントで高級なアプリケーションの場合、ESA400ファインフレームは美しさと機能性の完璧な融合です。 ESA400は、完全なブレイクアウト機能を備えており、フルビューの美観と優れた耐候性を兼ね備えています。 ESA400は、高級小売店や近代的なオフィスビルなどのインテリアまたはエクステリアアプリケーションに最適です。フルブレイクアウトは、大きなオブジェクト、ディスプレイ、および機器を移動するための拡張された出力容量または拡張されたパススルー開口部を提供します。

    • ファインフレームプロファイルがほとんど表示されなくなります
    • アクティブパネルと固定パネルの完全なブレイクアウト
    • 調整可能なアストラガル
    • 工場でガラス張りされた3/8"厚の強化ガラス
    • デュアル垂直気象スイープ
    • オーバーヘッドコンビネーションセーフティセンサーとアクティベーションセンサー
    仕様
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • S         Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B         Bi-parting  panels

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA400 product page.

    技術仕様
    • Unique refautomatic_sliding_door_ESA400
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-08-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • MasterFormat 2014 コード08 42 29
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Entrances