製品の公開
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
    Dornbracht

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    ウォーターフォール壁取り付け用カスケードスパウト120mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    技術仕様
    • Unique ref13420979
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Spa Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps