製品の公開
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
    Dornbracht

    28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm

    Google翻訳”,

    3つのフローモードを備えたDornbrachtシャワーヘッド3-5/8 "

    仕様
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 3-5/8"

      • 7-7/8" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-5/8"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte
    技術仕様
    • Unique ref28508980FF0010
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Shower heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures