製品の公開
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Google翻訳”,

    ポップアップ廃棄物のないIMOデッキに取り付けられた洗面器の注ぎ口

    仕様
      • 165 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 220 mm
      • height up to aerator 170 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x screw-in M 10 x 1/2" x 420mm pressure hose, leak-tested
      • For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

      Available in chrome, chrome matt

    技術仕様
    • Unique ref13716670
    • コレクションセットIMO
    • コレクションIMO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米