製品の公開
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    Google翻訳”,
    壁取り付け用VAIAバススパウト200mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    技術仕様
    • Unique ref13801809
    • コレクションセットVaia
    • コレクションTub faucets - Wall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps