製品の公開
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Google翻訳”,
    壁取り付け用リセバススパウト210mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    技術仕様
    • Unique ref13801845
    • コレクションセットLisse
    • コレクションLISSÉ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps