製品の公開
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
    Dornbracht

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    Google翻訳”,

    17500661メタピラー水道冷水123mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    技術仕様
    • Unique ref17500661
    • コレクションセットMeta
    • コレクションMETA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010875
    • ETIM 名Toilet tap
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米