製品の公開
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413370 Madison Shower set without hand shower

    Google翻訳”,
    マディソンシャワーセットハンドシャワーなし

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    技術仕様
    • Unique ref26413370
    • コレクションセットMadison
    • コレクションMADISON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination