製品の公開
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Google翻訳”,
    個別のロゼットがセットされたリセハンドシャワー
    仕様
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    技術仕様
    • Unique ref27803845FF0010
    • コレクションセットLisse
    • コレクションLISSÉ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution