製品の公開
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Dornbracht

    27809985FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

    Google翻訳”,
    ボリュームコントロール付きの個別のロゼットを備えたDornbrachtハンドシャワーセット
    仕様
    • Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control 

      • with volume control
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 2-3/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      (ADA)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte


      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    技術仕様
    • Unique ref27809985FF0010
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Slide bars & Shower Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

    対応地域

    北米