製品を公開する
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Google翻訳,
    タラ。壁取り付け用バススパウト200mm
    仕様
    • Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 29 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    技術仕様
    • 固有参照番号13801892
    • 製品ファミリTara.
    • 製品グループTub faucets - Wall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.64
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名称Outlet for sanitary taps