製品の公開
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
    Dornbracht

    27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate

    Google翻訳”,
    カバープレート付きDornbrachtハンドシャワーセット
    仕様
    • Dornbracht Hand shower set with cover plate

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte 

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    技術仕様
    • Unique ref27818980FF0010
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Slide bars & Shower Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution