製品の公開
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm
    Dornbracht

    28017979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 130 mm

    Google翻訳”,

    ワンフローモードのDornbrachtハンドシャワーØ5-1/8

    仕様
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode Ø 5-1/8

        • Standard spray mode
        • Descaling system
        • Ø 5-1/8
        • 1/2" connection
        • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

        Codes & Standards

        • ASME A112.18.1/CSA B125.1

        Internal backflow preventer.

        Available in chrom,, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      技術仕様
      • Unique ref28017979FF0010
      • コレクションセットGeneric
      • コレクションShowers - Hand showers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-10-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルその他
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)0.24
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010161
      • ETIM 名Hand shower
      • UNSPSC名称Showers
      • UNSPSC30181503
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
      • Uniclass2015詳細Shower heads
      • MasterFormat 2014 コード22 41 23
      • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
      • OmniClassNumber23-31 17 19
      • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
      • UniFormatIIコードD2020
      • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution