製品の公開
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518979 Dornbracht Body spray without volume control

    Google翻訳”,
    ボリュームコントロールなしのDornbrachtボディスプレー

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • Dornbracht Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    技術仕様
    • Unique ref28518979
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Body sprays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures