製品の公開
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
    Dornbracht

    33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Google翻訳”,
    シャワーセットなしの壁取り付け用メタシングルレバーバスミキサー202mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • circular normal flow
      • automatic bath/shower diverter
      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    技術仕様
    • Unique ref33200660
    • コレクションセットMeta
    • コレクションMETA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets