製品の公開
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

    Google翻訳”,
    ドルンブラハトシングルレバービデミキサー、ポップアップ廃棄物130 mm
    仕様
    • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

      • 130 mm projection
      • fixed spout
      • ball-joint pivotable through 30°
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 188 mm
      • height up to aerator 77 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    技術仕様
    • Unique ref33600670
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションBidet faucets - Bidet faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米