製品の公開
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Google翻訳”,
Dornbracht隠しシングルレバーミキサー
仕様
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

技術仕様
  • Unique ref35020970
  • コレクションセットGeneric
  • コレクションConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.66
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011327
  • ETIM 名Built-in mixing tap
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米