製品の公開
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    Google翻訳”,
    ウォーターポイント隠しボディスプレー

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      技術仕様
      • Unique ref36515979
      • コレクションセットGeneric
      • コレクションShowers - Spa Showers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-10-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)0.7
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC011383
      • ETIM 名Shower head
      • UNSPSC名称Plumbing fixtures
      • UNSPSC3018
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
      • Uniclass2015詳細Shower heads
      • MasterFormat 2014 コード22 40 00
      • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
      • OmniClassNumber23-31 17 19
      • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
      • UniFormatIIコードD2010
      • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures