製品の公開
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing

    Google翻訳”,
    ジャストレイン壁固定付きレインシャワー
    仕様
    • JUST RAIN Rain shower with wall fixing

      • 23-1/4" x 14-1/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight 24 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.

      Available in polished stainless steel, matte stainless steel

    技術仕様
    • Unique ref41550979FF0010
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Rain showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures