製品の公開
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS

    Google翻訳”,

    arcoPlus®626は、厚さ20mmの6層共押出多層ポリカーボネートパネルと、アルミニウムプロファイルにスナップフィットされた600mmモジュールで構成されるモジュラーシステムです。垂直なインフィル壁、屋根(最小勾配5%)、および湾曲した屋根(最小半径4.0m)に使用されます。

    利点:

    • 簡単で低コストな設置
    • 光透過率
    • 紫外線と雹に対する耐性
    • 自立設置
    • 断熱材
    仕様
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    技術仕様
    • Unique refarcoPlus626SKYLIGHTS
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ