製品の公開
Low Profile Skylight System – Glass
VELUX roof windows

Low Profile Skylight System – Glass

Google翻訳”,

高性能グレージングと仕上げオプションの幅広い選択肢で利用できる、Wascoの薄型天窓構造は、完全にカスタマイズされた構成のために事実上無制限の設計の可能性を提供します。

傾斜屋根用途向けに開発されたWascoLowProfile Systemは、屋根の垂木を覆うアルミニウムフレームのガラスシステムで、狭いラインフレームを作成して、ルーフラインをすっきりと魅力的に見せます。カーブマウント(LPGS)またはセルフフラッシングデッキマウント(LPG)で利用できるこのシステムは、複数の断熱ガラスパネルに対応しています。熱的に壊れたアルミニウムフレームは、エネルギー効率と太陽熱制御のために組み立てられ、1-1/16インチの高性能low-E断熱ガラスを使用して現場ガラスの準備ができています。 WBDR耐衝撃ガラス(LPGSG-FBC)または当社のダイナミックグレージングシリーズオプションのいずれかでも利用できます。



Wasco Skylightsでは、さまざまな色とスタイルのエネルギー効率の高い天窓をお客様に提供することに専念しています。当社の商業用および家庭用採光ソリューションは、自然光をたっぷり使って環境を明るくしながら、家庭やビジネスのエネルギーコストを節約するのに役立ちます。環境へのメリットを提供することに加えて、当社の製品は、あらゆる建物の美観を改善し、あなたの家に見事なデザイン要素を追加するように設計されています。私たちの家の天窓は多くのスタイルで利用可能であり、お客様は平らな屋根や傾斜した屋根に適した天窓を簡単に見つけることができます。さまざまなピラミッド型およびプラスチック製のドーム型天窓の設計で提供される機能には、ハリケーンに強いガラス、電動ベントシステム、温度制御、雨センサーなどがあります。
技術仕様
  • Unique refwasco-low-profile
  • コレクションセットSkylights
  • コレクションSkylight Systems
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003112
  • ETIM 名Skylight
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights

対応地域

オセアニア 北米 南アメリカ
アメリカ領サモア
アメリカ合衆国
チリ
ウォリス・フツナ
カナダ
キリバス
メキシコ
グアム
クック諸島
サモア
ソロモン諸島
ツバル
トケラウ
トンガ
ナウル
ニウエ
ニューカレドニア
ニュージーランド
ノーフォーク島
バヌアツ
パラオ
ピトケアン諸島
フィジー
フランス領ポリネシア
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
北マリアナ諸島
合衆国領有小離島
東ティモール