モデルサイズ:345/16インチWx58インチH;ウォークインオープニング:59 1/2インチ(60インチのオープニングスペース)。ハードウェア仕上げ:つや消しニッケル。
構成は、単一パネルのスイングドアで構成されています。引き戸が機能しない小さなバスルームに最適です。
注意!このモデルには、幅や配管外の調整はありません。特定のレイアウトに合わせて、右壁または左壁にリバーシブルで設置できます。
品質1/4インチ(6 mm)の厚さの認定された透明な強化ガラス。ヨーロピアンスタイルのフレームレスカーブデザイン。便利なタオルハンガーハンドル。
まっすぐな(湾曲していない)浴槽への設置に適しています。
オプションのエクステンダーパネル(SHDR-3534586-EX)またはリターンパネル(SHDR-3534586-RT)構成でも利用できます。
専門家によるインストールをお勧めします。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |