製品の公開
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet
FontanaShowers

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

5つ星のうち4.14.1(15 レビュー)
Google翻訳”,
フォンタナのバスタブは、ひとときでも悩みを忘れさせてくれます。ボディ ジェットと蛇口を備えたフォンタナ ラティーナ ホワイト アクリル フリースタンディング屋内バスタブには、10 個の調節可能なボディ マッサージ ジェット、10 個のジャグジー バブル バス ジェット、および水中ムード ランプがあります。内部にはスーパーシール技術が採用されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間の耐久性があり、バスルームをモダンでクールな魅力に長期間保ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs145201
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures