製品の公開
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 400 Series Water Treatment System

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    RO 400 シリーズ逆浸透水処理システムは、DriSteem 装置およびスタンドアロン操作用に設計されており、供給水から 98% を超える溶解固形物を除去することで、下流装置のメンテナンスを大幅に削減または排除します。

    革新的な前面のみのメンテナンス アクセスにより、メンテナンスが簡単になりました。狭いスペースや他の機器の周りで作業することなく、膜や沈殿物フィルターを素早く交換できます。

    脱塩素装置、二重軟水装置、塩水タンクを備えた完全なシステムにより、システムの膜寿命が可能な限り長くなります。

    業界をリードする Vapor-logic® コントローラは、BAS ネットワーク通信機能を提供し、包括的なシステム管理を実現します。アラームにより、問題や変更がユーザーにすぐに通知されるため、監視と修正措置が容易になります。Vapor-logic コントローラにより、これらの RO システムは、BACnet®、Modbus®、および LonTalk® で利用できる最初の相互運用可能なシステムになります。

    仕様
      • Capacity: 250-300 pph or 0.5-12 gpm permeate flow rate
      • Storage tank options provided, pressurized or atmospheric with pump
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, centrifugal pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
      • Ease of maintenance with slide out racks for membrane replacement
      • Multiple voltage options to fit the need of the end user
    技術仕様
    • Unique ref400-series-water-treatment-system
    • コレクションセットWater Treatment Systems
    • コレクションRO 400 Series Water Treatment System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
    • UNSPSC47101522
    • Uniclass2015コードSs_55_70_98
    • Uniclass2015詳細Water treatment systems
    • MasterFormat 2014 コード23 25 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Water Treatment
    • OmniClassNumber23-27 55 33 11
    • OmniClassタイトルWater Treatment Package Units