DriSteem Adiatec高圧システムは、複数のゾーンおよびさまざまなアプリケーションで蒸発冷却と加湿を提供します。このテクノロジーに固有のフリークーリングとエネルギー節約を活用しながら、室内空気質、製造プロセス、材料の寿命と快適さを向上させるために加湿します。 Adiatec高圧システムは、飲料水源からエアハンドラー、ダクト、またはスペースの冷却/加湿条件まで、アプリケーションのあらゆる側面を処理します。
エネルギー効率
DriSteemのAdiatec高圧システムは、空気中にすでに存在する熱を使用して、システムによって分散された均一に分散された水滴を蒸発させ、エネルギーコストを節約します。
冷房負荷を軽減
霧状の水滴が吸収されると、蒸発により気温が下がり、冷房負荷が軽減されます。これにより、冷却と加湿を同時に行うときに大幅なエネルギー節約が実現します。
水の無駄を減らします
システムのVapor-logic®コントローラーは、複数の状態を監視して、ノズルの動作を調整および制御します。これにより、吸収が最適化され、水の無駄が最小限に抑えられます。
ファン支援分散オプション
Adiatec高圧システムで利用可能な分散のための新しいオプションがあります。現在のノズルおよびマニホールドシステムに加えて、高圧ファンアシスト分散ユニットを提供しています。これらのファン支援分散オプションは、冷却または加湿アプリケーションの空気の動きを増やしながら水を噴霧するように設計されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |