製品の公開
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    Google翻訳”,
    • すべての水タイプ(タップ、軟化、脱イオン、逆浸透)と互換性があります
    • 選択した分散方法に応じて、分散チューブまたはパネルを使用してダクトを通して蒸気を分散させます。
    • 耐震認証オプションのIBC標準およびOSHPD事前承認を満たすための厳格なテストに合格
    • アメリカ製
    仕様
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    技術仕様
    • Unique refhumidi-tech
    • コレクションセットSteam Generation
    • コレクションElectric Steam Humidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • ETIM コードEC011628
    • ETIM 名Humidifier (steam)
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment
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
    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.6 4.6 (8)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)