製品の公開
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Google翻訳”,

Ultra-sorb Model MPは、AHUまたはダクト内の加圧および大気圧蒸気アプリケーションの両方に対応する多目的加湿器分散パネルです。

仕様
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

技術仕様
  • Unique refultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • コレクションセットSteam Dispersion
  • コレクションNon-Pressurized Steam Dispersion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • Uniclass2015コードSs_55_40
  • Uniclass2015詳細Steam distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment
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
類似製品

5つ星のうち5.0 5.0 (5)
5つ星のうち4.6 4.6 (8)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)