製品の公開
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
    Drive Medical

    Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Google翻訳”,
    • ウォールナット、木目調低圧ラミネートトップ。
    • テーブルトップは、28"から45"の間の無限の位置で上下させることができます。
    • 「H」ベースはセキュリティと安定性を提供します。
    • (モデル#13067)のシルバーベイン(図A)は、メンテナンスが簡単で、見た目も制度的ではありません。
    • 高さ調整ハンドルを離すと、卓上がしっかりとロックされます。
    • わずかな上向きの圧力で持ち上げることができます。
    • 正しく組み立てるために、下部のネジを外さないでください(図B)。
    • 2インチのスイベルキャスターにより、操作が簡単です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #NonTiltOverbedTable #OverbedTable

    仕様
    • Base Dimensions: 15.5" (D) x 26.5" (W)
      Carton Shipping Weight: 24 lbs.
      Height Adjustable: 28" - 45"
      Tabletop Surface Dimensions: 15" (D) x 30" (W)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 21 lbs.
      Weight Capacity: 40 lbs

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-13003-Non-Tilt-Top-Overbed-Table
    • コレクションセットTable
    • コレクションOverbed Table
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products