製品の公開
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

Google翻訳”,

グランド・サヴォイ・コレクションは、ヨーロッパのシャトーの静かな荘厳さを体現しています。ライムストーンの壁と重厚なオーク材の床に光が差し込む空間は、世代を超えて人々が集う場所を演出します。一枚一枚の板材は、洗練された落ち着きと歴史の温もりを宿し、時代を超越した建築を現代の生活に取り入れています。

DUCHATEAUに連絡する

仕様
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

技術仕様
  • Unique refgrande-savoy-series
  • コレクションセットFloors
  • コレクションHardwood Flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ