製品の公開
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Chateau Series - Hardwood Flooring

    Google翻訳”,

    ハードウッドの自然な美しさ。シャトーコレクションは、ハードウッドの自然な美しさを際立たせるフローリングを取り揃えています。ヴィンテージな美学に基づいてデザインされたオイル仕上げのフローリングは、美しいマット仕上げで、木目と風合いを引き立てます。

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Wear Layer: 4 mm | Bois Fume: 3.5 mm

      Plank Width: 7.5" (190 mm) | Bois Fume: 7-9/16” (192 mm)

      Species: European Oak | Bois Fume: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Oil | Bravone: Hard-Wax Oil | Lyon: Hard-Wax Oil

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple, Floating | Bois Fume: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm) | Bois Fume: 9/16" (14.5 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

      Coverage Per Box: 23.315 SQ. FT. | Bois Fume: 26.66 SQ. FT.

      Surface Treatment:

      Antibes: Smooth Wirebrush

      Bois Fume: Brushed

      Bravone: Medium Wire Brush

      Domenico: Light Wire Brush

      Ile de Re: Smooth Wirebrush

      Lyon: Light Wirebrush, Random Saw Marks

      Plank Length:

      Antibes: Random Length up to 74-3/4” (1900 mm)

      Bois Fume: Random Length up to 84-5/8" (2150 mm)

      Bravone: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Domenico: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Ile de Re: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

    技術仕様
    • Unique refchateau-collection
    • コレクションセットFloors
    • コレクションHardwood Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSs_30_20_90
    • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ