キッチン ボックスは、Intelli Air Valve を設置するスペースがない既存の建物で使用できます。 1 つの換気バルブを接続できる 1 つの換気入力 Ø125 と、換気接続ポイントに接続するための 1 つの換気出力 Ø125 が装備されています。 オプションで、Intelli Air Valve をキッチン ボックスに設置できます。
仕様
The kitchen box is also equipped with an additional restriction valve that can compensate for pressure differences between different kitchen boxes. In this way, the control range of the Intelli Air Valve can be maximally used. A Duco control switch can be connected to the iAV. Please note that a wireless control switch must be placed in the same room as the kitchen box.