製品の公開
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

Google翻訳”,

DucoVent Comfort では、美観と調整のしやすさの両方が重要です。調整位置の巧妙な原理により、通気口は事前にも設置中にも調整できます。コピー機能を備えた DucoVent Comfort は時間を大幅に節約し、すべての DUCO 換気システムに最適な追加機能です。

仕様
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

技術仕様
  • Unique refduco-vent-comfort
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)62
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015240
  • ETIM 名Air inlet/extraction units
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_02
  • Uniclass2015詳細Air valves

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー