製品の公開
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

Google翻訳”,

DucoBox Silentは、コンパクトで耐久性が高く、非常にエネルギー効率の高いセントラル排気ユニットです。Ducoのデマンド制御自然換気システム(DCNVS)向けに開発されました。このユニットは、湿気や汚染された空気を必要な時に適切な量だけ排気します。さらに、DucoBox Silentは簡単なキャリブレーション手順を備え、セントラル湿度センサーを内蔵しています。独自の構造と効率的なDCモーターにより、DucoBox Silentは長寿命を実現しています。

技術仕様
  • Unique refducobox-silent
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)480
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)194
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)4.55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC010004
  • ETIM 名Domestic fan

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー