DucoFlex ユニバーサル ルーフ フィードスルー D160/180 は、平らな屋根と傾斜した屋根の両方で、給気および排気ポイントとして使用できます。このユニットは、空気抵抗が低いため、より高い空気流量でも使用できます。あらかじめ取り付けられている接続ピースは 635 mm で、考えられるあらゆる状況でルーフ フィードスルーを使用できます。絶縁されたエンド ピースは、DucoFlex ISO D160 パイプと D180 パイプの両方に適合します。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
オランダ |
ベルギー |