製品の公開
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

Google翻訳”,

DucoFlex ユニバーサル ルーフ フィードスルー D160/180 は、平らな屋根と傾斜した屋根の両方で、給気および排気ポイントとして使用できます。このユニットは、空気抵抗が低いため、より高い空気流量でも使用できます。あらかじめ取り付けられている接続ピースは 635 mm で、考えられるあらゆる状況でルーフ フィードスルーを使用できます。絶縁されたエンド ピースは、DucoFlex ISO D160 パイプと D180 パイプの両方に適合します。

技術仕様
  • Unique refducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1488
  • 幅(mm)395
  • 奥行き(mm)395
関連
  • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC010876
  • ETIM 名Heat exchanger roof duct
  • Uniclass2015コードAc_15_15_95
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems surveying

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー