製品の公開
SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling
Düker GmbH

SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

Google翻訳”,

鋳鉄管SML雨水
ソケットDN100付きスタンドパイプ
ソケット付き雨水スタンドパイプ。
内側と外側がリン酸化されたグレーのコート
PVCベース。統合されたソケット
EPDMシーリングと固定用ソケットフック。
取り付け後、上塗りする
アルキドまたはアクリルワニスを使用
腐食防止。
配達と専門家による設置
Dükerのインストール手順に従います。

仕様
    • Product name: SMLrain water stand pipe with socket
    • Area of application: rain water drainage
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker SML pipe system
    • Product group: SML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 1


技術仕様
  • Unique ref662230
  • コレクションセットPlumbing / Pipes
  • コレクションPlumbing / Pipes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)153
  • 奥行き(mm)133.99
リンク
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ