ProVent Systems社は、鋳鉄製のSoventシステムに類似した、単管式PVC排水配管システムを製造しています。従来の鋳鉄製Soventシステムは、約60年にわたり配管排水に使用されてきました。ProVent社が特別に設計したPVC継手を用いて製造した、現代版の改良型システムです。
ProVent PVC継手は、スタックパイプ内部の負圧と正圧の両方を制御することで、ベント配管なしでスムーズで安全な流れを実現し、従来の2管システムと全く同じように機能します。
ProVentシステムは、従来の換気配管を不要にし、必要な配管の総量を約半分に削減します。また、床を貫通する箇所も不要になり、吊り金具や支持部材の使用量も少なくて済みます。
ProVent継手は、入手可能な最高級のPVC樹脂で作られており、IAMPMO試験機関の承認と認証を受けています。PVC配管は、特に鋳鉄管の腐食問題が多発している沿岸地域において、半永久的に使用できます。
現代の軽量PVCは、製造と設置をはるかに容易にします。ProVentスタック継手は、設計に吸音リブが組み込まれています。ProsventのWhisper Quiet Shellパイプと組み合わせて使用した場合、シェルパイプを使用した裸のPVCは、鋳鉄管よりも実際に静かであることが音響テストで証明されました。
ProVentシングルスタックシステムは、多層階のホテル、マンション、アパート、老人ホーム、学生寮、病院、その他宿泊客がいる建物で使用する場合、オーナーや施工業者にとって理想的な付加価値コスト削減ソリューションです。
4インチPVCスタックエアレーター継手。両方の分岐出口はキャップなしで、上部と下部にメスのカップリングが付いています。