製品の公開
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic
    Dunn-Edwards Paints

    EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    Google翻訳”,

    EVEREST®は、ハイエンドの住宅および商業プロジェクトでの使用に理想的な、超プレミアム、低臭気、ゼロVOC、自吸式、100%アクリル絵の具の完全なラインです。それらは簡単に適用でき、並外れた非表示、優れた耐汚染性、洗浄性、接着性を備えています。

    -非表示、接着性、光沢の均一性など、卓越した性能を提供するウルトラプレミアム樹脂と顔料を使用して配合
    -以前に塗装および準備された表面での自吸*
    -塗布中または塗布後の臭いはほとんどなく、塗装に最適です
    占有スペース
    -均一で均一な仕上がりのための素晴らしい流れとレベリング

    *ほとんどの表面でのセルフプライミング(詳細については、製品データシートを参照してください)。適切に塗装された表面の場合
    必要に応じて修理すれば、1回の塗装で十分な場合があります。適切に準備された新しい表面には、通常2回のコーティングが必要です。


    Dunn-Edwards Paintsに連絡する

    技術仕様
    • Unique refde-002
    • コレクションセットPaints and Varnishes
    • コレクションInterior Paints & Primers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35
    • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
    • MasterFormat 2014 コード09 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    対応地域

    アジア 北米
    中華人民共和国
    アメリカ合衆国
    大韓民国