製品の公開
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
    Dunn-Edwards Paints

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    Google翻訳”,

    EFF-STOP® Premiumは、エポキシ樹脂で強化されたアクリル系プライマー/シーラーで、アルカリ性、白華現象、表面の水分によって上塗り塗料の性能が損なわれる可能性のある、屋内および屋外の石材表面向けに開発されました。プレキャストコンクリート、現場打ちコンクリート、スタッコ、ブロックに適しており、pH6~13の基材にしっかりと密着します。これは、従来のプライマーが許容するpH範囲をはるかに超えています。

    ハイブリッドアクリル/エポキシ樹脂の化学組成により、白華現象の発生を抑制し、可溶性塩類を封じ込めることで、仕上げ塗装に適した清潔で均一な表面を実現します。低VOC含有量(50g/L)で、石鹸と水で簡単に洗浄できるEFF-STOP® Premiumは、米国南西部をはじめとする各地の商業施設、公共施設、集合住宅などの石造建築プロジェクトで広く採用されています。

    仕様
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    技術仕様
    • Unique refeff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • コレクションセットPaint
    • コレクションMasonry Primer / Sealer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ