製品の公開
Fixed Frame Window

Fixed Frame Window

Google翻訳”,
固定フレームウィンドウは、壁の絵のようなビューフレームを作成します。単一の窓として、または見事な窓壁に設置されたこれらの堅木張りの窓は、常にカスタム仕様で構築されており、より大きな板ガラス表面により、外側からは独特の外観を、内側は非常に特別な環境を構築できます。固定フレームウィンドウの性質は、他のより機能的なウィンドウタイプと組み合わせて使用されることが多いことを意味します。

樹種と仕上げ
Durathermは、私たちが知っていて信頼しているプロバイダーからのみ、プロジェクトごとにすべての資料を調達しています。私たちの森の多くは、森林管理協議会(FSC©)認定の情報源から来ています。私たちは持続可能な方法で収穫されたプランテーションから他のものを入手します.14の国内およびエキゾチックな樹種は、幅広い色、穀物、および質感を提供します。

仕上げオプション(ペイント、シッケン、クリアラッカー、ステイン、ブリーチステイン、オイルなど)について、および標準メニューにない種の使用については、お問い合わせください。可用性、耐久性、機械加工、接着特性を考慮して、選択の実現可能性を判断します。

グレージング
ドライまたはウェットのウィープグレージングコンパウンドを提供しています。
乾式グレージング
特別に開発された押し出しシリコンガスケットは、圧縮によってガラスをセットします。当社独自のシステムは長寿命で、メンテナンスが少なく、防水性を維持します。

ウェットグレージング
当社の特殊なシリコンウェットグレージングコンパウンドがガラスに接着し、長寿命のシーリングを実現します。さらに、連続的に押し出されたシリコンウェザーストリップがフレームの周囲を走り、サッシとフレームの季節的な伸縮によってシールが損なわれることはありません。
技術仕様
  • Unique refduratherm-window-fixed
  • コレクションセットWindows
  • コレクションFixed Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-05-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品