製品の公開
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO
    Durlum GmbH

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    Google翻訳”,

    美しい天井照明の組み合わせ TOMEO-R は、特別な雰囲気のお部屋に完璧に調和します。フィリグリー要素は完全に一致しており、さまざまなサイズ、形、色を使用して個別のデザインを作成できます。音響機能、排煙装置、スプリンクラーは天井に目立たないように組み込まれています。 LUMEO-R LED 照明面は均一な照明を提供します。

    • 昼光管と組み合わせ可能
    • 天井要素はネジ付きロッドに取り付けることも、ケーブルで吊り下げることもできます
    • TOMEO-Rは保温ラフト天井としてもご利用いただけます
    仕様
    • TOMEO-R CEILING LIGHTING COMBINATION

      Dimensions and luminaire details:

      Ceiling element:

      Diameter: 293, 593, 893, 1200 mm

      Height: 60 mm

      LUMEO-R illuminated surface:

      Diameter: 594, 894, 1194 mm

      Height: sight line 60 mm + 25 mm shadow gap (appliance mounting)

      3000K, 4000K, Tunable White (2700-5000K)

      Luminaire output 594 mm: 10120 lm (3000K) / 10600 lm (4000K)

      Luminaire output 894 mm: 19200 lm (3000K) / 20120 lm (4000K)

      Luminaire output 1194 mm: 28480 lm (3000K) / 29840 lm (4000K)

      Material and surface:

      TOMEO-R: sheet steel

      LUMEO-R frame: anodised aluminium

      All elements can be powder coated in any RAL colour. Standard: RAL 9016 matt DUROPLAN Type 1

      Acoustics and perforation:

      TOMEO-R: Perforation (standard: RD-L30) and version with back lined with acoustic mat also possible. Ceiling element: various fillings can be used as an absorption material, e.g. fibre-clad mineral wool.

      Printing:

      Powder-coated ceiling elements, also printable with visuals and textures

    技術仕様
    • Unique refCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-TOMEO
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井