製品の公開
D1 Plus Giro - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。窪みのシャワー用に180°+2つの固定セグメントでツインドアを回転させます。モジュラー-設置-システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせを可能にするミニマルなデザインの縮小フレームデザイン壁接続プロファイル上部ウォーターデフレクターストリップとシール
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass li>
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 1400 to 2100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    技術仕様
    • Unique refD1PLUSGIRO_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD1 Plus Giro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル