製品を公開する
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Google翻訳,
    シャワーエンクロージャー。シャワー/バス+ピボットシングルドア用の分離の単一ガラススクリーン180°モジュラー-設置-システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせを可能にします縮小フレーム-デザインミニマルなデザインの壁接続プロファイル上部ウォーターデフレクターストリップとシール
    仕様
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号D1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • 製品ファミリShower enclosure
    • 製品グループD1 Plus Giro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1900
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名称Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClass 番号23-15 11 15
    • OmniClass タイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II コードC1030
    • CSI UniFormat II タイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル