製品の公開
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower

    Google翻訳”,
    シャワー室。固定パネル 1 枚付きのスライダー シングル ドア。くぼみのシャワー用。スクエア デザインのトップ ガイドと直線。個別調節機能を備えたライド システムが統合されています。
    仕様
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1070 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD2AURA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Aura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル