製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
duscholux/products/08321f36-53b1-47d0-933b-0e81d3716b9b
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
D2 Egipthia - 1 Pivot door for shower
利用できない地域: アメリカ合衆国
Duscholux
フォロー
D2 Egipthia - 1 Pivot door for shower
4.7
(9 件のレビュー)
Google翻訳,
原文を見る
凹みのシャワーのための180°のピボットシングルドアが付いているシャワーの囲い。広々としたシャワーエリアのための特別なエンクロージャ。ドアを180度内側と外側に回転させます。新しいハンドルデザイン。製品の安定性を強化するトップクロスプロファイル。磁気閉鎖のフレーム。ダムキットの摩耗を防ぐためのリフトシステム付きのピボットドア。粘着シールバー。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。
ダウンロード
仕様
仕様
To: Shower
Type: Pivot Door
Door for shower in a recess
Pivot door at 180º
6 mm Safety glass
Side magnetic closure
Opening through pool frames.
Width: from 700 to 1000 mm
Standards height of 2000 mm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
D2EGIPTHIA_1PUERTA_DUCHA
製品ファミリ
Shower enclosure
製品グループ
D2 Egipthia
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
版番号
1
高さ(mm)
2000
リンク
リンク
施工説明書
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
説明動画
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
製品認定
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
関連
関連
主要素材
ガラス
副素材
アルミニウム
設計国
ドイツ
製造国
スペイン
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EG017920
ETIM 名称
Sanitary partitions and cabins
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC コード
30181507
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 説明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 コード
10 21 16
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Shower and Dressing Compartments
OmniClass 番号
23-15 11 15
OmniClass タイトル
Sanitary Partitions and Cubicles
CSI UniFormat II コード
C1030
CSI UniFormat II タイトル
Fittings
対応地域
ヨーロッパ
アンドラ
スペイン
フランス
ポルトガル
類似製品
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
ダウンロード
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure corner BVPO + BVFI
4.3
(
7
)
ダウンロード